Γραμμικές μονάδες Small Modules με βίδα SMS Γραμμικοί άξονες Small Modules

Μικρές διαστάσεις, υψηλή απόδοση:

  • Υπερσυμπαγείς γραμμικές μονάδες για διαχείριση μικρών εξαρτημάτων
  • Με σερβοκινητήρα ή βηματικό κινητήρα
  • Συνδετικά στοιχεία για πολυαξονικά συστήματα

Πληροφορίες προϊόντος:

Πλεονεκτήματα

  • Συμπαγές: Συμπαγής σχεδιασμός, εύκολη ενσωμάτωση
  • Απλό: 5 προρυθμισμένα μεγέθη, επιλέξιμα και παραγγέλνονται online
  • Ευελιξία: Οι σερβοκινητήρες/βηματικοί κινητήρες είναι εύκολο να προσαρμοστούν και εξαιρετικά γρήγοροι στην εκκίνηση
  • Δυνατότητα συνδυασμού: Συνδετικά στοιχεία για πολυαξονικά συστήματα
  • Ταχύτητα: Ελάχιστοι χρόνοι παράδοσης
  • Οικονομία: Εξαιρετική σχέση τιμής/απόδοσης

Τεχνικά δεδομένα

  • Μεγέθη: 30, 40, 50, 80, 120
  • Εύρος Ταξιδιών: 50 to 1,200 mm
  • Μεγ.φορτίο: 88 kg
  • Μεγ.ταχύτητα: 1.92 m/s
  • Μεγ.επιτάχυνση: 9.6 m/s²
  • Υψηλή επαναληψιμότητα: +/– 0.005 mm

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  • Για μια ευρεία γκάμα βιομηχανιών, όπως τα καταναλωτικά αγαθά, η βιομηχανία μπαταριών ή η παραγωγή ημιαγωγών
  • Διαχείριση μικρών εξαρτημάτων με ελαφρές μάζες μέσω ενός ή πολυαξονικών συστημάτων
  • Απλές εργασίες θέσης και τροφοδοσίας
  • Ηλεκτροδότηση περιοχών με ευαισθησία στο κόστος
  • Αντικατάσταση πνευματικών εφαρμογών